제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs™ Atlas ATP051S-MC, Sony IMX547, 5MP, IP67 Monochrome Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #23-959 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,703,800
수량 1+
KRW 1,703,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Family:
Atlas IP67
Model Number:
ATP051S-MC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
60 x 60 x 65
Weight (g):
340
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
380 MB
Imaging Sensor:
Sony IMX547
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
6.71 x 5.61
Frame Rate (fps):
110.00
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
7.96 μs to 10 s (Normal) / 1 μs to 2.464 μs (Short Mode)
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
8W via PoE, 7W when powered externally

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
PoE, M12
Power Supply:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8 pin M8 connector

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to 55
Storage Temperature (°C):
-30 to 60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • IP67 등급으로 방수, 방진, 오염 방지 지원
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • PoE(Power over Ethernet) 지원으로 통합 간소화

해당 제품은 방수방진 등급의 산업용 카메라로, 혹독한 환경에서 높은 대역폭과 뛰어난 성능이 요구되는 이미징 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스를 지원하며, 고해상도 및 높은 프레임 레이트를 구현하기 위해 600MB/s의 데이터 전송 속도를 제공할 수 있는 PoE(Power over Ethernet)를 지원합니다. C-마운트 및 센서 능동 정렬 기능을 갖추고 있어 우수한 광학 성능을 제공합니다. 높은 프레임 레이트, 컴팩트한 크기, 산업 등급의 강건설계, 뛰어난 가성비로 완벽한 균형을 이루고 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 신제품 KRW 411,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 신제품 KRW 597,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 신제품 KRW 568,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12-RJ45 CAT6A Ethernet IP67 Cable 2M (A) #23-983 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP #23-999 KRW 120,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP (Recertified 05-P) #23-999-RCD-05P 재인증 제품 KRW 113,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount To S-Mount Adapter #23-979 KRW 16,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
TFL to C-Mount Adapter #23-980 KRW 30,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
TFL to EF Mount Adapter Assembly (US) #23-981 KRW 1,790,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Adjustable TFL-Mount to F-Mount Adapter #23-982 KRW 623,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요