제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs™ Atlas ATP124S-CC, Sony IMX545, 12.3MP, IP67 Color Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #23-970 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,617,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,617,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Model Number:
ATP124S-CC
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Series:
Atlas IP67
Spectrum:
Color

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
60 x 60 x 65
Weight (g):
340
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
380MB
Sensor Format:
1/1.1"
Resolution (Megapixels):
12.30
Frame Rate (fps):
42.50
Pixels (H x V):
4,096 x 3,000
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
11.22 x 8.22
Imaging Sensor:
Sony IMX545
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
25.4 μs to 10 s (Normal) / 1 μs to 16 μs (Short Mode)
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
8W via PoE, 7W when powered externally

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
5GigE (PoE)
Connector:
5GigE, M12
Power Supply:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8 pin M8 connector

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to 55
Storage Temperature (°C):
-30 to 60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • IP67 등급으로 방수, 방진, 오염 방지 지원
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • PoE(Power over Ethernet) 지원으로 통합 간소화

해당 제품은 방수방진 등급의 산업용 카메라로, 혹독한 환경에서 높은 대역폭과 뛰어난 성능이 요구되는 이미징 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스를 지원하며, 고해상도 및 높은 프레임 레이트를 구현하기 위해 600MB/s의 데이터 전송 속도를 제공할 수 있는 PoE(Power over Ethernet)를 지원합니다. C-마운트 및 센서 능동 정렬 기능을 갖추고 있어 우수한 광학 성능을 제공합니다. 높은 프레임 레이트, 컴팩트한 크기, 산업 등급의 강건설계, 뛰어난 가성비로 완벽한 균형을 이루고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요