제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M12 Lock Nut, 10 Pack

×
재고 번호 #16-788 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 146,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 146,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M12 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • O-Ring이 있는/없는 C-Mount Lens Adapter에 M12 Lens를 연결
  • M12 Lens를 대부분의 Holder에 고정시켜주는 Lock Nut
  • Camera Board를 위한 견고한 Holder

TECHSPEC® M12 Imaging Lens 액세서리는 대개 M12 어플리케이션에 필요한 다양한 옵션의 adapter와 holder를 제공합니다. C-mount adapter는 O-ring과 함께 사용하거나 O-ring 없이도 사용할 수 있습니다. O-ring은 full M12 x 0.5 threading이 있는 대다수의 M12 lens와 사용 시 권장되며 adapter 내에서 렌즈를 센터에 정렬시켜주면서 초점의 이탈을 방지해주는 역할을 합니다. Infinite Conjugate M12 Imaging Lens의 경우에는 한 부품의 thread가 다른 부품과의 간격을 충족하기만 하면 되기 때문에 O-ring이 없는 C-mount adapter의 사용이 권장됩니다. Counter nut는 slot과 hole을 통해 M12 lens를 대다수의 holder에 단단히 고정시킬 수 있으며 거의 대부분의 spanner wrench와 사용이 가능합니다. Knurled surface는 손으로도 렌즈를 쉽게 세팅할 수 있게 해줍니다. 내구성 있는 플라스틱 소재로 제작된 board holder를 사용하면 고객의 특정 비디오 및 센서 장치에 M12 lens를 쉽게 통합할 수 있습니다.

Counter nut는 holder에 video lens를 안전하게 장착시켜 줍니다. Slot과 hole 부분들이 있기 때문에 대부분의 spanner wrench로 조작될 수 있습니다. 또한 울퉁불퉁한 표면이 있어서 손으로도 셋팅이 가능합니다.

견고한 플라스틱 재질인 Board holder는 Micro-Video lens를 특정 video나 sensor 장치와 쉽게 결합시켜 줍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요