제품이 장바구니에 추가됨

Long Working Distance Optimized Imaging Lenses

×
  • 최대 2/3", S-마운트 렌즈
  • 광시야 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 1.68 - 50mm

마이크로-CCD보드 카메라의 사용을 위해 디자인된 이 렌즈들은 작고 다기능 패키지에 우수한 영상 질을 제공합니다. 1/3" CCD 포맷 (#56-774제외)에서 사용하기 위해 최적화 되어 폭 넓은 각도와 가까운 초점 용도에 적절한 선택입니다. 모든 렌즈들은 M12 x 0.5를 위한 thread 되었습니다. 4mm보다 작은 Back Focal Distances (dimension "C")의 모델들은 camera's Bayer filter로 인해 일부 color camera와 호환이 되지 않습니다. 오로지 monochrome camera 용도의 렌즈들만 권해드립니다. 400nm에서 700nm의 범위로 디자인 되었습니다. OEM Board Cameras에 적합합니다.

참조:Micro Video Lens Accessories를 이 제품과 이용할 수 있습니다.

공통 스펙

Working Distance (mm):
400 - ∞
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

제품정보

FL (mm)  Aperture (f/#)  Max. Sensor Format WD (mm)  IR Cut Filter   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.68 f/2.5 1/4" 400 - ∞ No
1.68 f/2.5 1/4" 400 - ∞ Yes
1.74 f/2.8 1/4" 400 - ∞ No
1.74 f/2.8 1/4" 400 - ∞ Yes
1.80 f/2 1/4" 400 - ∞ No
1.80 f/2 1/4" 400 - ∞ Yes
1.90 f/2 1/4" 400 - ∞ No
2.10 f/2 1/3" 400 - ∞ No
2.10 f/2 1/3" 400 - ∞ Yes
2.50 f/2.5 1/3" 400 - ∞ No
2.50 f/2.5 1/3" 400 - ∞ Yes
2.50 f/2 1/2.8" 400 - ∞ No
2.90 f/2 1/3" 400 - ∞ No
2.90 f/2 1/3" 400 - ∞ Yes
3.00
유사 품목
×
f/2 1/3" 400 - ∞ No
3.00
유사 품목
×
f/2 1/3" 400 - ∞ Yes
3.00 f/2 1/2.8" 400 - ∞ No
3.50 f/2.5 1/2.8" 400 - ∞ No
3.74 f/1.6 1/1.8" 400 - ∞ No
3.74 f/1.6 1/2" 400 - ∞ Yes
4.00
유사 품목
×
f/1.8 1/2" 400 - ∞ No
4.00 f/1.8 1/1.8" 400 - ∞ Yes
4.00
유사 품목
×
f/2 1/2.7" 400 - ∞ No
4.30 f/2 1/2.7" 400 - ∞ No
4.60 f/2 1/2.8" 400 - ∞ No
4.61 f/1.6 1/2" 400 - ∞ No
4.61 f/1.6 1/2" 400 - ∞ Yes
5.60 f/2 1/2.8" 400 - ∞ No
6.00
유사 품목
×
f/2 1/2.7" 400 - ∞ No
6.00
유사 품목
×
f/1.8 1/3" 400 - ∞ No
6.00
유사 품목
×
f/1.8 1/3" 400 - ∞ Yes
6.40
유사 품목
×
f/2.4 1/3" 400 - ∞ No
6.40
유사 품목
×
f/2.4 1/3" 400 - ∞ Yes
6.96 f/1.6 1/2" 400 - ∞ No
6.96 f/1.6 1/1.8" 400 - ∞ Yes
8.00
유사 품목
×
f/2 1/2.7" 400 - ∞ No
8.00
유사 품목
×
f/2.5 1/3" 400 - ∞ No
8.00
유사 품목
×
f/2.5 1/3" 400 - ∞ Yes
10.10 f/2.8 1/2" 400 - ∞ No
10.10 f/2.8 1/2" 400 - ∞ Yes
10.40 f/2.8 1/2" 400 - ∞ No
10.40 f/2.8 1/2" 400 - ∞ Yes
12.00
유사 품목
×
f/2 1/3" 400 - ∞ No
12.00
유사 품목
×
f/2 1/3" 400 - ∞ Yes
12.00
유사 품목
×
f/2 1/2.7" 400 - ∞ No
16.00
유사 품목
×
f/2 1/3" 400 - ∞ No
16.00
유사 품목
×
f/4 1/3" 400 - ∞ No
16.00
유사 품목
×
f/2 1/3" 400 - ∞ Yes
25.00
유사 품목
×
f/2.5 1/3" 400 - ∞ No
25.00
유사 품목
×
f/2.5 1/3" 400 - ∞ Yes
35.00 f/2 2/3" 400 - ∞ No
35.00 f/2 2/3" 400 - ∞ Yes
50.00 f/2.5 1/2" 400 - ∞ No
50.00 f/2.5 1/2" 400 - ∞ Yes

제품자료

Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
C-Mount Adapter (#53-675)
C-Mount Adapter (#53-675)
 
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
No-IR Cut Filter IR Cut Filter @650nm
#59-776 #66-880 1.68 2.5 15.0 13.2 3.3 2.8 15.1
#56-774 #66-881** 1.74 2.8 21.0 19.61 3.33 3.2 N/A
#64-106 - 1.9 2.0 17.0 14.58 4.2 4.0 15.24
#55-569 #66-883 2.1 2.0 17.0 18.3 4.8 3.7 19.4
#57-681 #66-884*** 2.5 2.5 17.0 19.1 4.4 3.7 20.3
#55-570 #66-885 2.9 2.0 15.0 17.4 5.2 5.8 17.8
#59-778 #66-886 3.0 2.0 14.0 15.3 5.3 3.9 N/A
#57-684 #66-890 6.05 1.8 15.0 15.6 8.0 6.0 N/A
#55-573 #66-891 6.37 2.4 14.8 13.12 5.3 3.3 N/A
#55-574 #66-892 8.0 2.5 15.0 13.5 5.8 3.0 N/A
#63-762 #59-779 10.1 2.8 15.0 13.4 6.1 3.2 N/A
#65-251 #64-107 10.4 2.8 14.0 8.93 6.4 4.0 N/A
#56-775 #66-893 12.0 2.0 14.0 12.1 6.2 4.0 N/A
#64-108 #66-894 16.0 2.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#83-107  - 16.0 4.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#56-776 #66-895 25.0 2.5 25.0 23.2 8.1 6.7 N/A
#59-780 #66-896 35.0 2.0 25.0 23.4 15.8* 6.0 N/A
#59-781 #66-897 50.0 2.5 27.0 52.8 4.1 8.0 N/A

*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting.
**#66-881, B(mm): 20.49
***#66-884, B(mm): 19.8, E(mm): 21

 

High Resolution Infinite Conjugate μ-Video™ Imaging Lenses    
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
#88-587 3.0 2.0 15.0 15.35 5.2 4 16
#88-588 3.5 2.5 15.0 15.4 6.9 4 N/A
#11-323 3.7 1.6 19 24.04 5.46 6.5 24.16
#11-324 4.0 1.8 20 23.8 5.01 7 24.72
#88-589 4.0 2.0 15.0 16.1 5.9 3.8 N/A
#88-590 4.3 2.0 22.0 20.96 5.5 6 21.93
#11-325 4.6 1.6 19 24.18 5.44 7 24.32
#88-591 4.6 2.0 12.0 13.1 1.9 6 N/A
#88-592 5.6 2.0 17.0 22.21 5.3 5 22.38
#89-750 6.0 2.0 14.0 15.1 6.7 3.93 N/A
#11-326 7.0 1.6 19 25.24 5.47 7.2 24.2
#89-751 8.0 2.0 15.0 14.4 6.8 4.5 N/A
#89-752 12.0 2.0 15.0 14.3 5.7 4.5 N/A

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program