제품이 장바구니에 추가됨

M21 x 0.5 Eyepiece Retainer Ring for #35-689

M21 x 0.5 Eyepiece Retainer Ring for #35-689

×
재고 번호 #17-409 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 31,900
수량 1+
KRW 31,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Accessory
Note:
Compatible with #35-689

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
17
Thickness (mm):
3.00 ±0.05
Construction:
Black Oxidized Steel

Threading & Mounting

Thread Type:
M21.0 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 광시야 및 DIN-45mm 버전 보유
  • 광시야 버전은 디옵터 조절 가능
  • 3가지 기본 배율

Microscope Eyepieces는 볼록한 표면이 서로 마주 보고 있는 achromatic doublet 렌즈와 단일 PCX 렌즈 구성을 특징으로 하는 현미경 시스템에 적용됩니다. 이 접안렌즈는 기성 achromatic 대물렌즈와 수직으로 된 brightfield (정립 명시야) 현미경 시스템에 이상적인 제품입니다. Microscope Eyepieces는 다른 배율, 초점 거리, field stop을 가진 기성 제품으로 이용 가능합니다. 추가적인 배율 옵션은 요청 시 가능합니다. 특정 사양에 대한 상담을 원하시는 경우 바로 연락 주세요.

참고: Eyepiece는 세트로는 구매가 불가능하며, 낱개로만 판매됩니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M21 x 0.5 Eyepiece Retainer Ring for #35-689 #17-409 KRW 31,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요