제품이 장바구니에 추가됨

M22.5 x 0.5 Male to C-Mount Female Step-Up Adapter

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480

×
재고 번호 #12-480 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 43,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 43,900 개당
수량 10+ KRW 39,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Filter Sold Separately
Type:
Filter Adapter
Function:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
19.5
Outer Diameter (mm):
30.0
Total Thickness with Thread (mm):
8.0

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount to M22.5 x 0.5
Inner Thread:
1"-32 TPI (C-Mount)
Mount Thickness (mm):
5.5
Outer Thread:
M22.5 x 0.5

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • C 및 T-Mount 부품을 이미징 시스템에 결합시킴
  • M22.5 - M40.5의 머신 비전 Thread와 호환
  • Step-Up 디자인으로 비네팅 현상 방지

Machine Vision Adapters for C and T-Mount Components는 다양한 부품을 이미징 시스템에 손쉽게 통합할 때 사용되는 제품입니다. 이 어댑터를 사용하면 폴라라이저, 빔스플리터, 기타 C 또는 T-Mount 부품을 표준형 머신 비전에 결합시킬 수 있습니다. 또한 필터와 같이 마운트가 되지 않은 광학 부품은 결합이 수월하도록 당사의 C-Mount나 T-Mount Circular Optic Mount에 장착될 수 있습니다. 호환이 가능한 머신 비전 thread는 M22.5 - M40.5까지 범위가 다양합니다. Step-up 디자인이 적용되어 비네팅 현상이 예방됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요