제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M23.2 Male to M23.2 Male Adapter

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

×
재고 번호 #85-571 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 42,100
수량 1+
KRW 42,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25 Dia.
Length (mm):
1.0
Extension Length (mm):
1.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Thread Type:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

M23.2 and M27.5 Tube Adapters & Accessories를 사용해 Cage System Extension Tubes를 함께 연결하거나 tube system 부품을 standard C-mount 부품에 맞게 변환할 수 있습니다. extended retainer를 사용해 시스템 길이를 늘리지 않고도 extension tubes를 연결할 수 있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요