제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M23.2 Retaining Ring Pair for 20mm Diameter Optics

M23.2 Retaining Ring Pair for 20mm Diameter Optics, #85-556

×
재고 번호 #85-556 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 51,191
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 51,191 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Fixed
Note:
Retaining Ring

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
3.00
Clear Aperture CA (mm):
19.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
20.0
Thread Type:
M23.2 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Cage System Plates 내경에 장착
  • 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
  • Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합

M23.2 및 M27.5 Fixed Extension Tubes는 cage system 덮개 부분에 아주 적합합니다. 각 fixed extension tube는 cage system plate 내경에 맞게 설계되어 있으며 tube 길이 전체에 걸쳐 M23.2 x 0.75 또는 M27.5 x 0.75 female threading이 있습니다. Retaining ring 쌍을 사용해 extension tube 안에 광학 부품을 고정할 수 있으며, aadjustable length tubesthread adapters를 사용해 맞춤형 광학 어셈블리 제작을 위해 fixed extension tubes를 연결할 수 있습니다.

액세서리

#85-552는 M23.2 x 0.75 standard tube 내부로 thread되기 때문에 plate beamsplitter를 쉽게 장착할 수 있습니다. #85-539cage system plates 내부 직경에 잘 맞으며, 또한 M23.2 x 0.75 standard tube 내부로 thread됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요