에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Compatible with all 12, 16, and 25mm focal length compact instrumentation lenses
해당 제품은 TECHSPEC® C 시리즈 렌즈의 간소화 버전입니다. TECHSPEC® C 시리즈 렌즈와 마찬가지로 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적고 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 빛의 투과를 극대화하는 동시에 무게와 크기를 줄였습니다. 초점 조절 및 고정이 가능하므로 기기 결합에 가장 적합한 포커스 위치를 설정하여 고정할 수 있습니다. 해당 제품은 공장 검사 및 자동화부터 벤치탑 바이오메디컬 기기까지 다양한 어플리케이션에서의 대량 구매를 고려한 특수 설계가 적용되었습니다. 해당 제품은 다양한 조리개 옵션을 제공하므로 해상도, 처리량, 피사계 심도를 자유자재로 조절할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C | D |
6mm | M34.0 x 0.5 | 47.8mm | 34mm | 1.17mm |
12mm | M22.0 x 0.75 | 29.0mm | 22mm | 0.96mm |
16mm | M22.0 x 0.75 | 40.8mm | 22mm | 1.09mm |
25mm | M22.0 x 0.75 | 29.9mm | 22mm | 1.33mm |
35mm | M25.5 x 0.5 | 41mm | 22.5mm | 3.82mm |
50mm | M30.5 x 0.5 | 49.5mm | 30.5mm | 2.06mm |
![]() |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
12mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-607 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
12mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-608 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-609 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
12mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-610 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
12mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-611 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
12mm, f/11 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-612 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
12mm, f/16 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-613 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/1.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-348 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-349 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-350 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-351 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-352 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-353 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/11 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-354 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
16mm, f/16 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-336 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/1.4 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-355 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-356 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-357 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-358 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-359 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-360 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/11 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-361 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
||
25mm, f/16 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #85-337 | KRW 210,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)