제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter

M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter, #14-666

M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter, #14-666

×
재고 번호 #14-666 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 66,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 66,700 개당
수량 10-24 KRW 58,000 개당
수량 25-99 KRW 52,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
21.50
Outer Diameter (mm):
50.0

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M27 x 1.0 (Male) / M30 x 1.0 (Female)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 1.5X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 회전식 광학 디자인으로 발산각 조절 가능

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders는 tunable laser 광원을 위해 설계되었습니다. 이 콤팩트 타입의 빔 익스팬더는 광범위한 파장에 최적화된 제품으로서 λ/10의 투과 웨이브프런트 에러를 구현하고 고출력 레이저와의 호환을 위해 내부 초점 조절 시 고스트 이미지가 발생하지 않는 디자인을 보유합니다. TECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expander는 조절 범위에서 품질을 그대로 유지하면서도 프로토타입 및 고급 어플리케이션과 손쉽게 결합합니다. 이러한 빔 익스팬더는가변성이 높은 툴륨 및 홀뮴 광원을 사용하는 의료용 레이저 어플리케이션에 사용하기 적합합니다.

TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

고출력 및 저출력 2 micron beam expander 간의 차이점을 비롯해 다양한 유형의 용융 실리카 관한 더 많은 정보는 당사 어플리케이션 노트 UV vs. IR Grade Fused Silica를 참고하기 바랍니다.

Fixed Laser Beam Expanders

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요