에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
해당 제품은 머신 비전 무한 공액 현미경 대물렌즈로 광학 성능은 유지하면서 전체 이미징 시스템의 중량과 길이는 줄인 설계가 적용되어 있습니다. 동초점 거리를 상대적으로 짧게 설계하여 전체 광학계의 길이를 줄였습니다. 해당 제품을 사용하기 위해서는 카메라 튜브(#18-504)과 튜브 렌즈(#18-505)가 필요하며, 튜브 렌즈 스페이서(#18-506)를 통해 쉽게 결합할 수 있습니다. 또한, 에드몬드옵틱스는 관련 제품과 액세서리를 다양하게 취급하고 있습니다. 자사 형광 측정을 위한 방출/여기 필터 및 이색성 필터와 호환되는 ¼" 동축 조명용 포트가 있는 필터 큐브(#18-508)를 보유하고 있습니다. 해당 필터 큐브는 ¼" 동축 조명용 포트, 직경 25mm의 방출/여기 필터, 그리고 25.2 x 35.6 mm의 이색성 필터와 함께 사용할 수 있습니다. 추가로, M29 결합용 30mm 도브테일식 어댑터나 C-나사 결합용 도브테일식 어댑터는 기존 시스템 및 하드웨어와 연동하는 용도입니다. 해당 제품은 산업용 C-마운트 카메라와의 구성을 통해서 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 바이오메디컬 및 머신 비전 분야에 사용하는 데 적합합니다.
또한, 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Camera Tube | #18-504 | KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
Tube Lens | #18-505 | KRW 754,000 수량 5+ KRW 716,300 견적 요청 |
|
||
Tube Lens Spacer Assembly | #18-506 | KRW 145,000 수량 5+ KRW 137,800 견적 요청 |
|
||
M29 to Ø30mm Dovetail Adapter Assembly | #18-507 | KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
Filter Cube Assembly | #18-508 | KRW 533,600 수량 5+ KRW 507,500 견적 요청 |
|
||
0.312" Fiber Adapter Assembly | #18-509 | KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
M29 Tube Mount Assembly | #18-510 | KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
C-Thread to Dovetail Adapter | #18-511 | KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
5X, 95mm M26 Parfocal Adapter | #24-218 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
10X, 95mm M26 Parfocal Adapter | #24-219 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
20X, 95mm M26 Parfocal Adapter | #24-220 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
5X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter | #23-901 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
10X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter | #23-902 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
20X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter | #23-903 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Compact Tube Lens Assembly |
#28-781
신제품
|
KRW 754,000 견적 요청 |
|
||
10X Focusing Lens |
#28-779
신제품
|
KRW 572,800 견적 요청 |
|
||
20X Focusing Lens |
#28-780
신제품
|
KRW 572,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)