제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M3 x 0.5 x 2.5mm L Socket Head Set Screw, Pack of 5

#85-422

×
재고 번호 #85-422 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,360
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 12,360 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 다른 Optical Cage System 부품을 Plate에 연결하기 위한 10mm Long SHCS
  • Plates에 Rod를 고정하기 위한 2.5mm Long SHSS
  • Plates에 Components 및 Optical Mounts를 고정하기 위한 6mm Long SHSS

TECHSPEC® Cage System Replacement Hardware는 나사를 분실하였을 때 사용할 수 있습니다. 길이에 따라 나사를 3개 또는 5개 한 묶음으로 구입할 수 있습니다. M3 socket head cap screws용으로는 #57-445 2mm Allan key를 사용하십시오. M3 socket head set screws용으로는 1.5mm Allan key를 사용하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요