제품이 장바구니에 추가됨

M34.0 x 0.50 Empty Filter Mount for 31.6mm Dia. Optics

×
재고 번호 #17-056 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 58,607
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 58,607 개당
수량 10+ KRW 52,633 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
36.00

Threading & Mounting

Filter Thread:
M34 x 0.50
Diameter of Compatible Optics (mm):
31.6
Thickness of Compatible Optics (mm):
1.8
Mount Thickness (mm):
6.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 이미징 렌즈에 필터를 결합할 때 사용하기 적합
  • 블랙 아노다이징 알루미늄 구조
  • 일반 마운트 크기 및 thread로 제공
  • TECHSPEC® Machine Vision Filters 또한 이용 가능

Empty Filter Mounts는 마운트되지 않은 필터나 기타 광학 부품을 대부분의 이미징 렌즈 전면에 있는 thread에 장착하기 위하여 고안되었습니다. 내구성을 극대화하기 위해 이 마운트는 전체적으로 아노다이징 마감 처리가 된 알루미늄으로 제작됩니다. Empty filter mounts는 다양한 직경과 두께를 수용하면서도 여러 개의 필터를 결합해 맞춤형 광밀도(OD)를 생성할 수 있도록 합니다. 이와 같은 마운트를 사용하면 에드몬드 옵틱스의 광학 필터 전 제품을 어느 이미징 시스템에도 손쉽게 결합할 수 있습니다. Empty filter mounts는 연구실 및 생산 설비에 꼭 필요한 부품으로서 bandpass, notch, edge, dichroic, color substrate, neutral density filter를 필요로 하는 요건이 까다로운 각종 이미징 용도에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요