제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M35.5 x 0.5 Male to M34.0 x 0.5 Female Step-Down Adapter

Machine Vision Filter Adapters

×
재고 번호 #36-010 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 55,500
수량 1-9
KRW 55,500
수량 10+
KRW 50,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Filter sold separately
Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
33.00
Outer Diameter (mm):
37.00
Total Thickness with Thread (mm):
5.8

Threading & Mounting

Compatible Thread:
M35.5 to M34.0
Inner Thread:
M34.0 x 0.5
Mount Thickness (mm):
3.3
Outer Thread:
M35.5 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • TECHSPEC® Machine Vision Filters와 함께 사용하도록 설계됨
  • Step-Up과 Step-Down Adapter로 사이즈를 더 크게 또는 더 작게 변환 가능
  • Mount의 구조가 얇기 때문에 이미지의 품질 저하가 방지됨

TECHSPEC® Machine Vision Filter Adapters는 크기가 다른 필터, 옵틱, 액세서리를 이미징 렌즈에 부착할 수 있게 해줍니다. 이 adapter는 step-up과 step-down 포맷으로 제공되며, 여러 종류의 렌즈 타입 및 포맷에 걸쳐서 EO의 TECHSPEC® Machine Vision Filters와 쉽게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC® Machine Vision Filter Adapters는 이미징 성능 문제나 비네팅 현상을 예방할 수 있도록 가능한 얇은 구조로 설계되었습니다.

참고: 이러한 mount는 고객의 연구 또는 시스템에 맞는 브랜드명이나 상표가 표시된 간단한 custom 제작이 가능합니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요