제품이 장바구니에 추가됨

M40.5 x 0.5 Mounted Linear Glass Polarizing Filter

Mounted Linear Glass Polarizing Filters

×
재고 번호 #25-082 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 79,800
수량 1-9
KRW 79,800
수량 10+
KRW 75,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
36.00
Diameter (mm):
43.10
Construction:
Dichroic

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Polarization:
95% Efficency
Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Filter Thread:
M40.5 x 0.50
Mount Thickness (mm):
6.95

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-15 to +70

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
  • Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
  • 95% 편광효과
  • 비마운트 버전도 이용 가능

Mounted Linear Glass Polarizing Filters는 매우 다양한 standard thread 사이즈로 제공되는 rotatable threaded mount를 특징으로 합니다. Linear polarizing filters는 단일 편광 축에서 빛을 투과시키며 이미징 시스템의 glare 및 핫스팟 현상을 줄이는 데 사용할 수 있습니다. polarizing filters 2개를 겹쳐 variable density 효과를 얻을 수 있습니다. 두께는 2mm male thread를 포함한 것입니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요