제품이 장바구니에 추가됨

M42 IR Cut-Off Filter

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
재고 번호 #28-681 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 232,000
수량 1+
KRW 232,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Teledyne DALSA
Model Number:
G3-AM42-SP644IF

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈

해당 제품은 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스가 적용되었으며 1GigE, 2.5GigE, 5GigE의 이더넷 전송 속도로도 실행될 수 있습니다. M42 마운트 제품으로 1.4” 포맷인 Teledyne e2v Emerald 36M 센서 혹은 APS-C 포맷인 Teledyne e2v Emerald 67M 센서와 사용할 수 있습니다. 또한, 어플리케이션 소프트웨어를 변경하지 않아도 현재 시스템을 업그레이드할 수 있도록 Sapera LT SDK 및 타사 GenICam 규정 준수 SDK를 지원합니다. 해당 제품은 T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크를 지원합니다. T2IR은 시스템 내에서 함께 작동하는 하드웨어 및 소프트웨어 기능의 조합으로 이미징 시스템의 안정성을 개선하고 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 해당 제품은 전자제품 검수, ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 항공 영상 촬영 등의 어플리케이션에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
TFL to M42 Adapter #72-801 신제품 KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
ISDF 05-D to Flying Lead Cable, 2m #28-685 KRW 65,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
ISDF 05-D to Breakout Euroblock Cable, 2m #28-684 KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M42 IR Cut-Off Filter #28-681 KRW 232,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M42 x 1mm to F-Mount Lens Adapter #28-683 KRW 224,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
35mm, 1/4-20 Mounting Bracket Assembly #28-686 KRW 72,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
51mm x 28mm x 15mm Heatsink #28-682 KRW 42,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card #70-308 신제품 KRW 310,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card #70-309 신제품 KRW 783,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
ACC-01-2101 4.5m CAT 5e Ethernet Cable #70-312 신제품 KRW 26,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요