제품이 장바구니에 추가됨

M42 to C Mount Adapter, 12mm BFD

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
×
재고 번호 #73-772 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 127,600
수량 1+
KRW 127,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mount Adapter

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
  • 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공

해당 제품은 센서의 싱글 라인을 픽셀화하여 에어리어 스캔 카메라보다 저렴한 비용으로 2D 이미지를 구축합니다. 독자적인 TurboDrive™ 기술이 적용된 제품으로 GigE 네트워크에 부담을 주지 않으면서 최대 50kHz(Burst Mode Acquisition 사용 시 최대 64kHz)의 라인 레이트를 유지할 수 있습니다. 표준 Linea 제품군보다 크기가 45% 축소된 46mm x 46mm의 컴팩트한 외관이 특징이므로 공간 제약이 있는 셋업 환경에 적합합니다. 해당 제품은 다른 이미지 캡처 방식보다 더 높은 동적 범위를 제공하며 해상도 옵션으로 2K, 4K, 8K가 있습니다. 8K 제품은 ½ 픽셀 오프셋이 나타나는 2개의 4K/7µm 픽셀 행을 활용하여 2개의 4K/7µm 이미지에서 데이터를 캡처 및 재구성하면 실시간으로 8K/3.5µm 이미지 해상도를 달성할 수 있어 서브 픽셀 결함을 감지합니다. 따라서 AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사), 분류 시스템, 소재 등급 평가 및 검사 등 일반적인 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 백서를 다운로드하면 라인 스캔 카메라 기술을 활용할 수 있는 어플리케이션에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

참고: GPIO 작동 시 H15 케이블(미포함)이 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
TFL to M42 Adapter #72-801 신제품 KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
HD15 Male to Euro Connector GPIO Cable #73-770 신제품 KRW 224,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M42 to F Mount Adapter, Heavy Duty w/ clip, 12mm BFD #73-771 신제품 KRW 224,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M42 to C Mount Adapter, 12mm BFD #73-772 신제품 KRW 127,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Heat Sink (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 신제품 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program