제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M52 TO M62 Filter Mount Adapter

CA Series Fixed Focal Length Lenses

CA Series Fixed Focal Length Lenses
×
재고 번호 #19-821 신제품 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 72,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 72,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
M62 x 0.75 (Female)

Threading & Mounting

Filter Thread:
(Female)
Front Thread:
M52 x 0.75 (Female)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • APS-C(27.9mm), TFL-마운트, M40 마운트 렌즈
  • 3000만 화소 이상, 3.45µm 픽셀 크기의 센서
  • 고해상도, CA(Compact APS-C) 렌즈
  • 초점 거리: 35 - 100mm

해당 제품은 고해상도 대형 포맷 센서에 맞게 설계되었습니다. 또한, 28mm의 이미지 써클을 제공하는 APS-C 포맷 센서를 커버하며 TFL-마운트가 특징입니다. TFL-마운트는 17.5mm 플랜지 거리와 M35 x 0.75 스레드가 적용되어 있으며 이는 C-마운트와 동일한 플랜지 거리, 견고함, 사용 편의성을 제공합니다. 해당 제품은 대형 포맷 센서와 호환되면서도 크기가 컴팩트해서 머신 비전 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

해당 제품은 2020 Inspect Award에서 3위를 차지하고, 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2020 Innovators Award에서 은상을 수상했습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요