제품이 장바구니에 추가됨

M52 x 0.75 Machine Vision Mounted Linear Glass Polarizing Filter

×
재고 번호 #21-477 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 125,454
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 125,454 개당
수량 10+ KRW 119,171 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
47.00
Diameter (mm):
54.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

Coating:
Hardcoated
Extinction Ratio:
up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Filter Thread:
M52 x 0.75
Mount Thickness Including Threads (mm):
9.6

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 3000:1의 명암비
  • 회전식 잠금 하우징에 장착
  • 40-20의 표면 품질

Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers는 M22에서 M105까지 다양한 머신 비전 thread를 갖춘 회전식 마운트입니다. Locking thumbscrew는 시스템에 진동이나 우발적인 움직임이 발생할 경우 폴라라이저의 방향의 유지되도록 합니다. 이 선형 폴라라이저는 비편광 입사광을 편광시키는 것 외에도 반사 표면, 매끄러운 표면 또는 그리스나 오일, 액체가 덮인 표면으로부터 발생하는 빛번짐 및 핫스폿을 크게 줄이는 데 사용됩니다. Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers는 제조, 산업, 실험 분야의 머신 비전 어플리케이션에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요