제품이 장바구니에 추가됨

M6 x 1.0 Bumper (Package of 4), Sorbothane Bumpers

×
재고 번호 #56-923 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 66,435
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-2 KRW 66,435 개당
수량 3+ KRW 58,813 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
Thread Type: M6

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
25.40
Construction:
Sorbothane
Diameter (mm):
38.10
Load Capacity (lbs):
30-65 / bumper

Threading & Mounting

Thread Length (mm):
12.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 진동 흡수 및 방지
  • 최대 152lbs(약 69kg) 장비 안정화
  • 영국식, 미터식 또는 범용 스타일

해당 제품은 에너지를 흡수하고(흡수 효율 57%) 소멸시킵니다(고유감폭률 70%). 마운트가 다방향 힘을 흡수하면서 소재 내의 진동을 격리하여 다른 부품에 미치는 진동을 줄입니다. 해당 제품은 반구형 마운트로 최대 38파운드(반구형 마운트), 65파운드(¼-20 수 범퍼 마운트) 또는 29.4kg(M6 수 범퍼 마운트) 무게의 장비를 안정화할 수 있습니다. 직경(상단) 50mm x 두께 26mm입니다. 반구의 위쪽은 끈적거리고 반대쪽은 펠트로 되어 있습니다. ¼-20 또는 M6 수 범퍼 마운트는 직경 38.1mm x 두께 25.4mm입니다. 스레드 나사의 길이는 12mm입니다. 모든 모델의 경도계 값은 70입니다. 각 패키지에 마운트가 4개 들어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요