에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스가 적용되었으며 1GigE, 2.5GigE, 5GigE의 이더넷 전송 속도로도 실행될 수 있습니다. M42 마운트 제품으로 1.4” 포맷인 Teledyne e2v Emerald 36M 센서 혹은 APS-C 포맷인 Teledyne e2v Emerald 67M 센서와 사용할 수 있습니다. 또한, 어플리케이션 소프트웨어를 변경하지 않아도 현재 시스템을 업그레이드할 수 있도록 Sapera LT SDK 및 타사 GenICam 규정 준수 SDK를 지원합니다. 해당 제품은 T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크를 지원합니다. T2IR은 시스템 내에서 함께 작동하는 하드웨어 및 소프트웨어 기능의 조합으로 이미징 시스템의 안정성을 개선하고 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 해당 제품은 전자제품 검수, ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 항공 영상 촬영 등의 어플리케이션에 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
TFL to M42 Adapter |
#72-801
신제품
|
KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
ISDF 05-D to Flying Lead Cable, 2m | #28-685 | KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
ISDF 05-D to Breakout Euroblock Cable, 2m | #28-684 | KRW 137,800 견적 요청 |
|
||
M42 IR Cut-Off Filter | #28-681 | KRW 232,000 견적 요청 |
|
||
M42 x 1mm to F-Mount Lens Adapter | #28-683 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
35mm, 1/4-20 Mounting Bracket Assembly | #28-686 | KRW 72,500 견적 요청 |
|
||
51mm x 28mm x 15mm Heatsink | #28-682 | KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card |
#70-308
신제품
|
KRW 310,300 견적 요청 |
|
||
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card |
#70-309
신제품
|
KRW 783,000 견적 요청 |
|
||
ACC-01-2101 4.5m CAT 5e Ethernet Cable |
#70-312
신제품
|
KRW 26,400 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)