에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 FA(Factory Automation, 공장 자동화) 및 머신 비전의 까다로운 요건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm 렌즈는 1" 및 1.1" 센서 포맷과 호환되며, 50mm 렌즈는 최대 4/3" 센서 포맷과 호환됩니다. 조리개 값이 f/1.8과 f/2.8이므로 광 처리량이 향상되고 고해상도 성능을 갖습니다. C-마운트 제품이며 불필요한 조절을 방지할 수 있는 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 표준 광학 필터를 통합할 수 있는 전면 필터 스레드가 특징입니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.
에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.
Dimensions |
||||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Filter Thread |
8mm, 1.1" Format | 70.4 | 83.5 | 43.5 | M105 x 1 with required adapter #89-365 |
12mm, 1.1 " Format | 48 | 70.1 | 43.5 | M62 x 0.75 with required adapter #34-236 |
16mm, 1" Format | 48 | 60.4 | 57.3 - 59.5 | M46 x 0.75 |
25mm, 1" Format | 37.5 | 45.3 | 45.3 | M34 x 0.5 |
35mm, 1.1" Format | 48.1 | 65.8 | 60 - 66 | M37 x 0.75 |
50mm, 4/3" Format | 50 | 72.6 | 60.5 - 72.6 | M37.5 x 0.5 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)