제품이 장바구니에 추가됨

M8 GPIO IP67 Cap

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기

M8 GPIO IP67 Cap

M8 GPIO IP67 Cap M8 GPIO IP67 Cap on a Lucid Vision Labs Triton Camera
×
재고 번호 #13-753 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,800
수량 1+
KRW 5,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Note:
Compatible with Lucid Vision Labs Triton™ camera models
Model Number:
CAP-M8

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • PoE(Power over Ethernet)+가 있는 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Sony Pregius 5 - 65MP S 센서와 호환 가능
  • 55mm x 55mm로 컴팩트한 외관
  • 일부 TECHSPEC® CA Series FFL Lens와 호환 가능한 TFL-마운트

해당 제품은 Sony의 4세대 Pregius S 센서에 10GigE 이더넷 인터페이스를 결합한 컴팩트한 크기의 견고한 하우징을 갖췄으며 고해상도 및 고품질의 이미지, 높은 프레임 레이트를 제공합니다. 제품의 PoE(Power over Ethernet)+ 인터페이스는 데이터 전송 속도가 최대 1.2GB/s이며 최대 25m 길이의 CAT6a 케이블을 통해 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 높은 대역폭 덕분에 해당 제품은 높은 비트 심도(10/12비트)에서 작동이 가능하므로 안정적인 프레임 레이트를 유지하면서 이미지 품질을 극대화합니다. 후방 조명이 있는 CMOS 센서는 감도와 동적 범위가 높고 노이즈가 적으며 동일한 광축에서 렌즈 마운트로의 능동 정렬이 가능하므로 센서의 틸트와 회전으로 인한 성능 저하를 최소화합니다. 해당 제품은 GigE Vision 규정을 준수하고 견고한 M12 이더넷 및 M8 GPIO 커넥터가 있어 높은 해상도와 대역폭이 요구되는 산업, 자동차, 공장 자동화, 공정 제어 및 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program