제품이 장바구니에 추가됨

M8105, Super 35mm Format Monochrome, Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE Camera (Recertified 05-P)

Teledyne DALSA 상세 정보 보기

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front) Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
재고 번호 #28-676-RCD-05P 재인증 제품 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,145,600
수량 1+
KRW 7,145,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
Teledyne DALSA
Camera Family:
Genie Nano-5GigE
Model Number:
G5-GM31-M8105

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
59 x 59 x 41 (includes connectors and lens mount)
Weight (g):
183
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
450MB
Imaging Sensor:
ON Semi XGS45000
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
Super 35MM Format
Resolution (MegaPixels):
44.40
Pixels (H x V):
8,192 x 5,420
Pixel Size, H x V (μm):
3.20 x 3.20
Sensing Area, H x V (mm):
26.21 x 17.34
Frame Rate (fps):
19.30
Pixel Depth:
8/10 bit
Exposure Time:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
Dynamic Range (dB):
66.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
9.4 - 9.6

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
5 GigE PoE
Connector:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #34-967
Europe: #34-967
Japan: #34-967
Korea: Not Available
China: #34-967
GPIOs:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Mount:
M42-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +65
Storage Temperature (°C):
-30 to +65

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 320만 - 1240만 화소의 센서
  • 최대 985MB/s의 데이터 전송 속도를 제공하는 TurboDrive™ 기술
  • 컴팩트(32mm x 44mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 설계

해당 제품은 320만 - 1240만 화소의 Sony Pregius 센서가 사용됩니다. 제품의 5GigE 이더넷 인터페이스는 기존의 GigE 인터페이스보다 최대 5배 빠른 데이터 전송 속도를 제공하며, 여기에 TurboDrive™ 기술을 결합하면 제품이 전체 이미지 품질을 유지하면서 최대 187fps의 프레임 레이트를 구현할 수 있습니다. 제조사에서 제공하는 Sapera CamExpert 소프트웨어는 OEM 및 시스템 통합 어플리케이션용 Sapera LT SDK 라이브러리를 함께 사용하면 간단한 이미지 획득 인터페이스를 제공합니다. 해당 제품은 컴팩트하고, 가볍고, 견고한 올메탈 하우징이 감싸고 있는 형태여서 전자제품 검수, 산업 자동화 및 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템) 어플리케이션에 적합합니다. 또한, AIA GigE Vision 규정을 준수하며 이미징 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

참고: 이미지 품질이나 해상도와 같은 요인에 따라 TurboDrive™ 혹은 Burst Mode Acquisition을 통해 구현할 수 있는 프레임 레이트가 달라질 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
DALSA Genie Nano ¼-20 Mounting Adapter #34-966 KRW 72,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cable GigE Cat 6 SSTP 20m #68-472 KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cable GigE Cat 6 SSTP 30m #68-473 KRW 59,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cable GigE Cat 6 SSTP 50m #68-474 KRW 194,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m #16-032 KRW 108,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports #17-947 재고정리 KRW 652,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M42 x 1mm to F-Mount Lens Adapter #28-683 KRW 224,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card #16-033 KRW 391,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card #70-308 신제품 KRW 310,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card #70-309 신제품 KRW 783,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
ACC-01-2101 4.5m CAT 5e Ethernet Cable #70-312 신제품 KRW 26,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요