제품이 장바구니에 추가됨

M82 x 0.75 Variable Neutral Density (ND) Filters

Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

×
재고 번호 #16-082 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 297,300
수량 1-9
KRW 297,300
수량 10+
KRW 275,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Note:
AR Coated

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
77.5
Clear Aperture (%):
77.5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Coating Specification:
Ravg ≤2% @ 400 - 700nm

Threading & Mounting

Filter Thread:
M82 x 0.75
Mount Thickness (mm):
5.85
Mount Diameter (mm):
85 ±0.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
7.85

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters는 가시광 스펙트럼에서 조명의 강도를 연속적으로 감쇠하도록 설계되었습니다. 이 필터는 두 개의 linear polarizer(XP42)가 알루미늄 하우징에 장착된 구조로서 한 폴라라이저는 다른 폴라라이저와 맞물려 회전이 가능하며 투과되는 빛의 강도를 조절할 수 있습니다. Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters는 일반적인 이미징 렌즈 필터 thread와 함께 제공되어 머신 비전 또는 프토그래피 용도와의 결합이 용이합니다.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요