제품이 장바구니에 추가됨

M8205, APS-C Color, Teledyne Dalsa Genie Nano 10GigE PoE Camera

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
재고 #28-679 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,707,800
수량 1+
KRW 9,707,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Video Output:
10 GigE PoE
Type:
Color Camera
Manufacturer:
FLIR
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Camera Family:
Genie Nano-10GigE
Model Number:
G6-GM31-M8205
Imaging Sensor:
Teledyne e2v Emerald 67M
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
APS-C
Resolution (MegaPixels):
67.10
Pixels (H x V):
8,192 x 8,192
Pixel Size, H x V (μm):
2.50 x 2.50
Sensing Area, H x V (mm):
20.48 x 20.48
Frame Rate (fps):
13.80
Pixel Depth:
8/10 bit
Exposure Time:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
Connector:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Consumption (W):
12.5
GPIOs:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
183
Mount:
M42
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
Dynamic Range (dB):
62.00
Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Storage Temperature (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈

해당 제품은 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스가 적용되었으며 1GigE, 2.5GigE, 5GigE의 이더넷 전송 속도로도 실행될 수 있습니다. M42 마운트 제품으로 1.4” 포맷인 Teledyne e2v Emerald 36M 센서 혹은 APS-C 포맷인 Teledyne e2v Emerald 67M 센서와 사용할 수 있습니다. 또한, 어플리케이션 소프트웨어를 변경하지 않아도 현재 시스템을 업그레이드할 수 있도록 Sapera LT SDK 및 타사 GenICam 규정 준수 SDK를 지원합니다. 해당 제품은 T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크를 지원합니다. T2IR은 시스템 내에서 함께 작동하는 하드웨어 및 소프트웨어 기능의 조합으로 이미징 시스템의 안정성을 개선하고 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 해당 제품은 전자제품 검수, ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 항공 영상 촬영 등의 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작