제품이 장바구니에 추가됨

M30.5 x 0.50, 1.5mm Thick, Uncoated, Machine Vision Mounted Sapphire Window

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

×
재고 번호 #23-282 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 246,500
수량 1-9
KRW 246,500
수량 10+
KRW 221,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
25.2
Diameter (mm):
28.00 +0/-0.20
Thickness (mm):
1.50 ±0.10
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1900
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435

Optical Properties

Abbe Number (vd):
72.24
Axis Orientation:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.77
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness (P-V):
2λ (typical)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
330 - 5500

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50
Mount Diameter (mm):
32.50
Mount Thickness (mm):
7.0

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8
Density (g/cm3):
3.97

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 머신 비전 분야에 적합한 보호용 윈도우
  • 최상의 표면 경도와 화학적 내성을 갖춘 윈도우
  • M25.5부터 M62.0에 이르는 필터 스레드 보유

Machine Vision Mounted Sapphire Windows는 보편적인 필터 스레드를 가진 내구성이 뛰어난 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착하여 대부분의 이미징 렌즈와 쉽게 결합할 수 있습니다. 마운트의 윈도우는 제조 시 내구성이 뛰어난 사파이어를 사용하며 최상의 표면 경도, 높은 열전도율 및 유전율, 일반적인 산성 및 알칼리성 화학 물질에 대한 내성을 갖추고 있기 때문에 극한 환경에 적합합니다. Machine Vision Mounted Sapphire Windows는 암수 필터 스레드가 모두 있기 때문에 다른 필터나 편광기와 결합할 수 있습니다. 비코팅 윈도우는 투과 범위가 330~5500nm일 때 유용하며, UV, 가시광, 적외선 스펙트럼에 해당하는 머신 비전 분야에 적합합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요