제품이 장바구니에 추가됨

Male C-Thread Adapter Plate for #52-572

#58-360

×
재고 #58-360 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 89,900
수량 1+
KRW 89,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Mounting Threads:
1" x 32 TPI
Thickness (mm):
5.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 수동 방식의 360° 회전
  • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
  • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능

Rotary Optic Mount는 옵틱의 360° 부드러운 수동식 회전을 가능하게 하여, 상대적으로 각도 포지션닝을 쉽게 만들어 줍니다. 고가의 rotary translation stage를 대체할 수 있는 이상적인 제품으로서 prism, beamsplitter, polarizer 및 1° 각도 증분에 180° (90°-0-90°) 스케일을 이용하는 기타 광학 부품들을 정렬하는 데 사용할 수 있습니다. 이 mount는 스테인리스 강철 lever가 있는 black anodized aluminum 구조로서, #52-573#52-574는 4인치 길이의 stainless steel mounting post(#59-000)를 포함 그리고 #52-574는 polarizing filter(#52-557)를 포함합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작