에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
해당 제품은 광학 수차를 보정하기 위해 모든 광학 시스템에 쉽게 통합될 수 있도록 설계된 투과형 적응(adaptive) 광학 부품입니다. 일반적으로 사용되는 조리개 크기를 커버할 수 있도록 10mm, 16mm, 25mm의 유효 구경이, 또 스레드 어댑터를 사용하여 대표적인 대물렌즈 스레드 타입에 맞게 조정이 가능한 M32 x 0.75 마운팅 스레드가 설계에 적용되었습니다. 파면 센서나 수차 보정용 자동 소프트웨어 보정 시스템과 함께 폐쇄 루프 제어에 사용될 수 있습니다. 해당 제품은 가우시안 빔을 타원형/정사각형 빔 프로파일 혹은 입방 위상(cubic phase)으로 쉐이핑하는 빔 쉐이핑용 저출력 레이저와 사용하기에도 적합합니다. 또한, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 공초점 현미경, 2광자 현미경, 명시야 현미경 등에서 수차 보정을 통해 이미지 품질을 개선하는 데 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Male C-Mount to Male M32 x 0.75 Adapter |
#72-231
신제품
|
KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
Female C-Mount to Male M32 x 0.75 Adapter |
#72-232
신제품
|
KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
Male Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter |
#72-233
신제품
|
KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
Male M26x36 TPI to Male M32x0.75 Adapter |
#72-234
신제품
|
KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
Female M26x36 TPI to Male M32x0.75 Adapter |
#72-235
신제품
|
KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
Male RMS to Male M32 x 0.75 Adapter |
#72-236
신제품
|
KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
Female RMS to Male M32 x 0.75 Adapter |
#72-237
신제품
|
KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
120i Adapter Kit for Deformable Lenses |
#72-827
신제품
|
KRW 282,800 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo Adapter Kit for Deformable Lenses |
#72-828
신제품
|
KRW 282,800 견적 요청 |
|
||
Olympus/Nikon Adapter Kit for Deformable Lenses |
#72-829
신제품
|
KRW 282,800 견적 요청 |
|
||
C-Mount Adapter Kit for Deformable Lenses |
#72-830
신제품
|
KRW 282,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)