제품이 장바구니에 추가됨

Manual Cage Filter Wheel

TECHSPEC® 25mm Manual Filter Wheel

×
재고 번호 #34-545 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 531,686
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 531,686 개당
수량 10-25 KRW 478,538 개당
수량 26+ KRW 452,273 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Wheel
Type of Optics:
Circular
Number of Filters:
6
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-533

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
23.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
5.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0
Thread Type:
C-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Cage 및 Tube 시스템과 호환 가능
  • 25mm Filters 지지
  • 6개로 분리된 Positions

당사의 TECHSPEC® Manual Cage Filter Wheel은 최대 25mm 범위의 지름을 갖는 필터 사이를 완벽하게 전환할 수 있게 설계되었습니다. Filter wheel은 최고의 유용성을 가지는 TECHSPEC® Cage SystemTECHSPEC® Tube System과 호환이 가능합니다. TECHSPEC® Manual Cage Filter Wheel은 최대 5mm 두께의 광학 제품까지 수용 가능합니다. Manual filter wheel은 microscopy, laboratory 또는 이미징 용도와 안정적 결합에 이상적인 제품입니다.

참고: TECHSPEC® OD 4 Hard Coated Filters는 25mm Manual Filter Wheel과 사용할 것을 권장합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요