제품이 장바구니에 추가됨

¼-20 Mounting Adapter for Stingray

Allied Vision 상세 정보 보기
×
재고 번호 #59-157 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 34,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 34,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 가격대비 훌륭한 성능
  • VGA(640x480) – 5MP Resolution 가능
  • High Bit-depth (14-bit이나 18-bit 출력, 사용자 선택 가능)

Allied Vision Stingray 카메라 제품은 고속 IEEE-1394-b 환경에서 사용할 수 있는 고 성능 카메라로 성능대비 매우 저렴한 가격에 판매하고 있습니다. Sony 카메라 센서, 14-bit 출력, on-board SmartFeature를 사용하는 이 제품은 다양한 이미지 용도에 어디에나 사용될 수 있을 훌륭한 카메라입니다. Stingray 카메라는 높은 민감도를 보유하며 컬러와 모노 두 가지로 다 가능합니다. 이 제품들은 PC (WMD와 Linux 포함) 환경에서 호환이 쉽습니다.각각의 카메라는 firewire cable 포함. Drive와 SDK는 Allied Vision 웹사이트에서 다운로드가 가능합니다. 다양한 액세서리도 있습니다 (별매). 추가적인 옵션으로 ¼-20 mounting adapter#59-157, 12-pin trigger I/O cable와 laptop FireWire card를 별도 구매 할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요