제품이 장바구니에 추가됨

Metal Surface Roughness Standard

Surface Roughness Standard

×
재고 #56-958 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 213,200
수량 1+
KRW 213,200
가격(부가세 별도)
견적 요청

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • S.A.E.과 군사 스펙과 확인
  • ANSI-B-46.1-1985에 맞게 제조
  • 30개 표준의 혼합 세트

Surface roughness standards 세트는 30가지의 샘플이 7/8” x 3/8” electroformed solid 니켈 플레이트에 포함되어 있어 6 가지의 가장 일반적인 제작 방법으로 만들어진 표면 마무리를 빠르게 측정할 수 있습니다. 래핑, 리머, grinding, 도정, 회전 표준의 각 Marking은 AA (micro 인치)와 Ra (micrometer)로 되어 있습니다. 각 표면 타입은 마스터로부터 지속적으로 재생산되며 nominal 값의 ±10%로 정확도를 유지합니다. 품질 측정 연구소, 엔지니어, 제도실 등에 유용한 도구로써 기계적으로 제작된 제품의 실질적인 표면적인 감을 알 수 있는 제품입니다. 매뉴얼과 CLA/Ra/AA 상관 곡선 (correlation graph)을 포함합니다. 이 제품은 6” x 3” 지갑 형태의 케이스에 들어 있습니다. Calibrated 제품은 NIST traceable calibration 리포트를 포함합니다.

기술 정보

 
Surface Finish Type # Samples Marking Sizes (AA values)
Flat Lapping 3 2, 4, 8μin
Reaming 3 16, 32, 63μin
Grinding 6 2, 4, 8, 16, 32, 63μin
Horizontal Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Vertical Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Turning 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Filter

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

바로 보기

What is a video micrometer?

What is the cycle length of a Metric Ronchi Ruling?

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

바로 보기

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

바로 보기

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Testing 및 Targets

Discover the different types of testing targets and their ideal applications, advantages, limitations, equations, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Choosing the Correct Test Target

Do you have a question about test targets? Find out how to choose the correct test target for your system along with application examples at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요