제품이 장바구니에 추가됨

Metric Ball Point Hex Driver Set

Metric Ball Point Hex Driver Set, #88-155

×
재고 번호 #88-155 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 155,200
수량 1+
KRW 155,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
9 Sizes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

Sizes 1.5 – 2.5mm have a standard ball-point end without a retaining ring.
  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합

Ball-Point Hex Driver sets는 English와 Metric 버전 둘 다 이용이 가능합니다. 최대 회전력을 위해 편안한 쿠션 그립감이 있는 고무 손잡이와 강철 블레이드 및 2개의 부품으로 구성된 플라스틱을 특징으로 합니다. Ball-point tip은 최대 25°의 fastener 내부 진입 각도를 허용합니다. Ball-Point Hex Driver Sets는 접근하기 어려운 영역에서 사용하기 이상적입니다.

참고: Metric 1.5 – 2.5mm 사이즈는 retaining ring이 없는 표준 ball-point end를 갖고 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Metric Engraving, 80 x 199mm Target Grid, Laser Alignment Beam Block #12-783 KRW 54,700 수량 6+ KRW 48,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Metric Engraving, 50 x 112mm Target Grid, Laser Alignment Beam Block #12-784 KRW 42,800 수량 6+ KRW 38,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요