제품이 장바구니에 추가됨

Metric Beam Dump

×
재고 번호 #55-528 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 377,907
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 377,907 개당
수량 10-25 KRW 333,308 개당
수량 26-49 KRW 306,940 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Aperture Size:
10mm
Length (mm):
38.00
Outer Diameter (mm):
40.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 원하지 않거나 쓰이지 않은 레이저 광선 흡수
  • 10mm Entrance 구경

일반적인 연구소에서 필요한 beam dump는 원치 않은 혹은 사용하지 않는 레이저 빔을 다른 곳으로 향하지 않고 빨리 흡수 되게 합니다. 레이저 빛이 scatter되면서 생기는 간섭과 손상 위험을 줄여줍니다. 10mm 구경크기는 대부분의 레이저와 다이오드 레이저 빔 크기에 적당합니다. PostsPost Holders는 breadboard에 마운팅할 때 필요합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요