제품이 장바구니에 추가됨

Metric Spatial Filter

Metric Spatial Filter, #57-739

×
재고 #57-739 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,657,400
수량 1+
KRW 1,657,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tilt
Construction:
Black Anodized Aluminum
Type of Optics:
Pinhole
Compatible Post:
M6 x 1.0
Type of Drive:
Differential Micrometer (XY)
Linear Travel (mm):
XY: ±1.5, Z: ±3
Linear Travel Resolution (μm):
2.5 (XY)
Base Tilt Angle (°):
±2
Note:
Requires one pinhole aperture and microscope objective

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품명

Metric Spatial Filters are only compatible with the following objectives: DIN Achromatic 4X (#36-131), DIN Micro-Plan 4X (#38-341), DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), and the JIS Achromatic 10X (#30-046).

제품군의 상세 설명

  • X-Y Micrometer 변환
  • Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
  • Objective Mount용 Z축 변환

당사의 Metric Spatial Filter를 사용하면 fiber opticpinhole 시스템 결합이 간편해집니다. ±1.5mm micrometer 구동형 X-Y 이동, 2.5μm resolution, 그리고 10mm Z축 이동 기능의 objective mount를 통해 이 Metric Spatial Filter는 다양한 DIN 및 JIS standard objective에 적합합니다. fiber optic metric spatial filter는 FC termination을 갖고 있어 fiber optic을 쉽게 연결할 수 있으며 ±2°의 조절 각도 범위를 갖고 있는 fiber alignment용 gimbal tilt control을 갖추고 있습니다. pinhole metric spatial filter에는 장착 및 분리된 핀홀 결합을 위한 pinhole adapter가 포함되어 있습니다.

주의: Metric Spatial Filter는 아래와 같은 대물렌즈와 호환이 됩니다. DIN Achromatic 4X (#36-131), DIN Micro-Plan 4X (#38-341), DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), JIS Achromatic 10X.

Filter

What do spatial filters do and how do I use them?

Spatial Filter

Spatial Filter 이해하기

Do you have a question about spatial filters? Learn more about how spatial filters are used with lasers and improve a beam at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요