제품이 장바구니에 추가됨

Micro 4/3" Mount Camera Adapter

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab.

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab.

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. Lower Lens 3.0X Lower Lens, #89-902	Mitutoyo Objective Adapter (M26 x 36TPI), #89-904 +6
×
재고 번호 #89-865 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 139,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 139,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Camera Mount (One Required)
Type:
Modular High Magnification Zoom Lens
Title:
Micro 4/3" Mount Camera Adapter

Threading & Mounting

Mount:
Micro 4/3"

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 광범위한 배율 달성 가능
  • 교체 가능한 표준 부품 구성으로 유용성 극대화
  • Motorized 및 Inline 옵션 선택 가능

7X and 12.5X High Precision Zoom Lenses는 camera mount, camera tube, core module, lower function module, lower lens로 구성된 모듈형 렌즈 시스템입니다. 모듈 교체를 통해 배율, FOV 또는 광경로를 변경할 수 있어 유용성이 매우 뛰어납니다. 7X and 12.5X High Precision Zoom Lenses는 M26 x 36 TPI Mitutoyo-style objective를 비롯해 C-Mount부터 F-Mount, 그리고 35mm DSLR 카메라에 이르기까지의 마운트 및 카메라 센서 커버리지와 호환이 가능합니다. 50/50 및 90° 큐브를 사용하면 직각 회전을 지원하거나 복수의 이미징 경로를 지원할 수 있습니다. 이 밖에도 multi-axis zoom 및 focus 기능을 위한 모터 컨트롤러를 사용할 수 있으며, USB, Ethernet이나 RS-232/422/285 포트에 연결할 수 있습니다.

완벽한 zoom lens 구성을 위해서는 camera mount, camera tube, zoom module, lower function module, lower lens가 필요합니다. 부품 선택 가이드는 제품자료 탭에서 확인할 수 있습니다.

제품자료

Specifications
Lower Lens: 0.4X Lower Lens 1.0X Lower Lens 4.0X Lower Lens
Working Distance: 490mm 190mm 32mm
Zoom Modules: 7X Zoom 12.5X Zoom 7X Zoom 12.5X Zoom 7X Zoom 12.5X Zoom
Max Coax. FOV Dia.: Not Recommended Not Recommended Not Recommended 20mm 9.4mm 9.9mm
Range: Low Mag High Mag Low Mag High Mag Low Mag High Mag Low Mag High Mag Low Mag High Mag Low Mag High Mag
0.4X
Camera
Tube
NA 0.0047 0.016 0.0036 0.019 0.012 0.039 0.009 0.048 0.047 0.16 0.036 0.19
Res (lp/mm) 14 47 11 58 35 116 27 144 142 435 108 576
PMAG 0.067X 0.46X 0.045X 0.55X 0.17X 1.2X 0.11X 1.4X 0.67X 4.6X 0.45X 5.5X
DOF (mm) 25 2.4 44 1.5 4.1 0.38 7 0.25 0.25 0.024 0.44 0.015
Hor. FOV 1/3" (mm) 71 10 107 8.7 29 4.1 43 3.5 7.1 1 11 0.87
Hor. FOV 1/2" (mm) 95 14 143 12 38 5.5 57 4.6 10 1.4 14 1.2
Hor. FOV 2/3" (mm) 131 19 196 16 52 7.6 79 6.4 13 1.9 20 1.6
1.0X
Camera
Tube
NA 0.0047 0.016 0.0036 0.019 0.012 0.039 0.009 0.048 0.047 0.16 0.036 0.19
Res (lp/mm) 14 47 11 58 35 116 27 144 142 465 108 576
PMAG 0.17X 1.2X 0.11X 1.4X 0.42X 2.9X 0.28X 3.5X 1.7X 12X 1.1X 14X
DOF (mm) 25 2.4 44 1.5 4.1 0.38 7 0.25 0.25 0.024 0.44 0.015
Hor. FOV 1/3" (mm) 29 4.1 43 3.5 11 1.7 17 1.4 2.9 0.41 4.3 0.35
Hor. FOV 1/2" (mm) 38 5.5 57 4.6 15 2.2 23 1.9 3.8 0.55 5.7 0.46
Hor. FOV 2/3" (mm) 52 7.6 79 6.4 21 3.0 31 2.6 5.2 0.76 7.9 0.64
3.0X
Mini
Camera
Tube
NA 0.0047 0.016 0.0036 0.019 0.012 0.039 0.009 0.048 0.047 0.16 0.036 0.19
Res (lp/mm) 14 47 11 58 35 116 27 144 142 465 108 576
PMAG 0.50X 3.5X 0.34X 4.1X 1.3X 8.7X 0.84X 10X 5.0X 35X 3.4X 41X
DOF (mm) 25 2.4 44 1.5 4.1 0.38 7 0.25 0.25 0.024 0.44 0.015
Hor. FOV 1" (mm) 25 3.7 38 3.1 10 1.5 15 1.2 2.5 0.37 3.8 0.31
Hor. FOV 4/3" (mm) 36 5.2 54 4.3 14 2.1 21 1.7 3.6 0.52 5.4 0.43
Hor. FOV 35mm (mm) 71 10 107 8.7 29 4.1 43 3.5 7.1 1 11 0.87
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요