제품이 장바구니에 추가됨

Micro Manual Rotary Stage

×
재고 번호 #56-572 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 669,088
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 669,088 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Coarse Adjustment Tool Included

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Stage Size (mm):
25.4 Dia.
Travel (°):
17 (Fine), 360 (Coarse)
Center Hole:
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread
Construction:
Black Anodized Stage Body with Stainless Steel Thumb Screw
Load Capacity, Normal (kg):
0.23
Stage Size (inches):
1 Dia.
Weight (g):
10
Table Diameter (mm):
19.05 Dia.
Table Diameter (inches):
0.75 Dia.
Travel Per Knob Rotation (µrad):
36.7

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Fine Screw (80 Pitch)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Top: (6) 0-80 on 0.375" (9.5 mm) B.C.
Bottom: (6) 0-80 on 0.428" (10.9 mm) B.C.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2개의 초소형 크기 가능
  • 17도 Fine 조절
  • 360도 Coarse 조절

10mm 높이의 20mm 지름인 이 제품은 측면돌파 입니다. 360도 coarse 조절은 수동으로 부품 platform을 회전하여 공간이 좁은 환경에서 유익합니다. 80 TPI fine 나사는 17도의 fine 조절을 가능케 합니다. 이 스테이지는 시스템의 다른 부품에도 0-80 tapped 구멍으로 연결이 가능합니다. 광학 부품은 위 platform에 6개의 0-80 tapped 구멍이나 5/16-24 tapped 중앙 구멍을 통해 마운팅을 허용합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요