제품이 장바구니에 추가됨

Micro Screwdriver Set

×
재고 번호 #41-671 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 62,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
(6) Fixed Blades: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, and 2.0mm
(4) Phillips Heads: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads

10개 세트는 작업장에 완벽합니다. 단강(鍛鋼) 날부분과 색 분리된 육각 머리부분.

6개의 일자 드라이버: 0.80 mm, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.40 mm, 1.60 mm, 2.00 mm.

4개의 십자 드라이버: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm. 길이 각각: 4-12”.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요