제품이 장바구니에 추가됨

55mm Field Expander for MikroMak/RO™

#17-653: 55mm Field Expander for MikroMak/RO™

#17-653: 55mm Field Expander for MikroMak/RO™

×
재고 번호 #17-653 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 674,300
수량 1+
KRW 674,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Note:
Changes FL of 120mm MikroMak/RO™ to 55mm and magnification range from 0X - 3.5X to 0.06X - 1.50X.

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
35.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Thread, 1"-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

MikroMak/RO™ Prime Probe Lenses는 Infinity Photo-Optical Company에서 취급하는 광학 부품 중 일부로서 피사계 심도(DOF)가 뛰어남에 따라 micro, macro, infinity focus를 필요로 하는 어플리케이션에 사용 시 우수한 선명도를 제공합니다. 일반적인 현미경의 반전 이미징과 달리 MikroMak/RO™의 이미지는 카메라 뷰파인더에 정립으로 관찰되어 이미지 구성이 보다 용이합니다. 이 제품은 카메라 제조사 및/또는 모델에 따라 상호 교환이 가능해 영화 제작 시 현장에서 즉시 교체가 가능합니다. 설정을 infinity로 해놓으면, MikroMak/RO™ Prime Probe Lenses에 근접할 때 모든 초점이 자동으로 맞춰집니다. 이 영화 제작용 렌즈에 관한 보다 자세한 사항은 Infinity Photo-Optical Cinema Products 웹사이트의 브랜드 페이지를 확인하십시오.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
55mm Field Expander for MikroMak/RO™ #17-653 KRW 674,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter #16-094 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Field Expander for 40mm MikroMak™ #16-136 KRW 667,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount to Sony E-Mount for NEX Adapter #16-138 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount (M42) to Sony A Mount #16-139 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 KRW 100,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Bar #16-143 KRW 159,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Small Mounting Clamp #16-144 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Delrin Spacer #16-145 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 KRW 365,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 KRW 365,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 KRW 384,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Universal Adapter for Nikon, Olympus, Edmund, Zeiss, and Leica Microscope Stands #16-154 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Universal Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-155 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Universal Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-156 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1.5" x 3.25" 200 filters, Rosco Color Filter Swatchbook #39-417 KRW 52,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3" x 5" 200 filters, Rosco Color Filter Swatchbook #39-418 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요