제품이 장바구니에 추가됨

Miniscan III 10mm 1064nm Galvo Head

Superscan IV Bundle

Superscan IV Bundle Miniscan III Bundle
×
재고 번호 #21-952 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,872,500
수량 1+
KRW 5,872,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 미러 구경: 10, 14, 15mm
  • 1064nm 고출력 레이저 어플리케이션에 적합한 코팅 처리
  • 안정적인 디지털 기술로 고속 제어
  • Dual Axis 구성

해당 제품은 MINISCAN III 갈바노미터(galvanometer) 버전과 SUPERSCAN IV 갈바노미터 버전이 있으며, 두 제품 모두 IP64 등급의 방진 하우징을 통해 안정적이고 빠른 제어를 보여줍니다. MINISCAN III 갈바노미터 버전은 크기가 134mm x 98mm로 작고 축이 2개인 제품으로 안정적인 디지털 제어가 가능하고, 소음이 적으며, 안정성이 높습니다. SUPERSCAN IV 갈바노미터 버전은 수냉식 마스터 블록 설계가 적용되여 안정적인 열 처리가 가능하므로 빔 방향을 자주 변경해야 하거나 높은 점프 주파수 및 입력 레이저 출력이 필요한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 레이저 절제(ablation), 스크라이빙(scribing), 표면 세정, 소재 커팅, 부품 마킹 등 다양한 고속 및 고출력 레이저 제조 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 10mm/14mm/15mm의 미러 구경에 1064nm 파장으로 고반사 레이저 코팅을 입혔으나 355nm 및 532nm 레이저 어플리케이션에 맞는 코팅도 입힐 수 있습니다. 그 외 갈바노미터 튜닝이나 미러 코팅은 당사로 문의 바랍니다.

참고: 원하는 어플리케이션 요건을 충족하려면 고속 광학 스캐닝 장치인 해당 제품을 F-Theta 스캐닝 렌즈와 사용해야 합니다. 여기를 클릭하면 F-Theta 스캐닝 렌즈 제품군을 확인할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Miniscan III 10mm 1064nm Galvo Head #21-952 KRW 5,872,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Miniscan III 14mm 1064nm Galvo Head #21-953 KRW 6,815,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Superscan IV 10mm 1064nm Galvo Head #21-954 KRW 10,150,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Superscan IV 15mm 1064nm Galvo Head #21-955 KRW 10,585,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
RAYGUIDE GUI Dongle #21-956 KRW 3,987,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Miniscan III Lens Ring 24.5 005 #21-958 KRW 166,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Miniscan III Lens Ring 30.0 002 #21-959 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Miniscan III Lens Ring 22.0 003 #21-960 KRW 166,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Control Board Set #21-962 KRW 4,060,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
TruPulse Nano SP-ICE-3 Adapter Set #21-964 KRW 675,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Cable 007 5.0 #21-965 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SL2 Cable 001 5.0 #21-966 KRW 152,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
SL2 Cable 003 200 #21-967 KRW 152,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program