- High NA
- Long Working Distance
- Parfocal Distance of 60mm For Clear Images
- Nikon Unique Fresnel Lens
- Long Working Distance
- Highly Corrected Chromatic Aberration
- 고해상도, 최대 1600nm인 SWIR 스펙트럼에 적합
- 배율 옵션: 1X - 50X
- 광전자 방출 감지, 레이저 마킹 및 레이저 커팅에 적합
- C-마운트 카메라에 맞게 설계
- 120mm의 튜브 렌즈와 사용할 수 있는 초점 거리
- 생명 과학 및 머신 비전 산업 분야에 적합
- 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상 수상
- 명시야 이미징 및 LCD 글래스를 통한 레이저 기반의 용도에 안성맞춤
- Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
- 0.7mm 또는 1.1mm 두께의 커버 글래스 보정
- M26 x 36 TPI / M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective에 적합한 설계
- 최대 센서 포맷: 2/3" / APS-C
- 수직/수평 방향 옵션 보유, 명시야/암시야 버전 제공
- 직경이 8mm 혹은 1/4"(0.312")인 페룰(ferrule)과 호환되는 인라인 광섬유 조명 포트
- 미츠토요 대물렌즈와 사용해 이미지 생성
- Mitutoyo VMU 및 FS-70 Microscope를 저렴하게 대체할 수 있는 제품
- C-Mount 카메라와의 간단한 결합을 위해 Accessory Adapter 이용 가능
- 간단한 C-mount 연결로 Infinity Corrected 대물렌즈를 결합
- 시스템에 쉽게 결합되도록 소형의 디자인
- 2/3” 최대 센서 사이즈
- 14mm In-line Illumination Port
- M26 x 0.706 대물렌즈 수용 thread
- 높은 해상력
- 긴 작동거리(WD)
- Mitutoyo Standard M26 x 36 TPI Thread 보유
- Plano apochromatic 디자인의 고품질 광학
- 긴 작동 거리(WD) 옵션
- 초미세 해상력
- 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
- 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
- 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
- TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유
- 모든 Infinity Corrected Objectives를 위한 컬러 매칭
- Full-Frame 35mm Sensor와 호환 가능
- 동초점 성능(Parfocal Performance )을 완벽하게 유지함
- 비디오 전용의 Microscope Objectives
- 37mm의 Working Distances
- 다른 Infinity Product와 결합해서 사용하도록 디자인됨
- Infinity Corrected, Plan Apochromatic 디자인
- 3.5mm 두께의 글래스를 통해 피사체의 관찰이 가능
- 매우 긴 작동 거리
- 긴 작동 거리
- 명시야 검사에 적합
- 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용
- 어떤 시야각에서든 평평하게 보이는 이미지 표면
- 새로운 M Plan NIR HR과 M Plan UV 대물렌즈
- M Plan NIR HR 대물렌즈는 향상된 해상력 제공
- M Plan UV 대물렌즈는 266nm와 550nm에서 보정됨
- 우수한 색 재현력
- Working Distance가 길고 NA가 높음
- Flare를 최소화하는 높은 콘트라스트
- 변형이 발생하지 않음
- Empty Filter Cube 및 Fluorescence Filter Pre-Mounted Version 이용 가능
- 광시야 및 싱글 포트 튜브 렌즈
- NA가 높은 대물렌즈를 위한 Low Auto Fluorescence Immersion Oil
- 시스템 결합을 위한 C-Mount, T-Mount Adapter, Camera Coupler
- 명시야, 암시야, 미분간섭, 형광, 편광 현미경에 적합
- 작동 거리가 길어 표본 손상 위험 감소
- 400 - 700nm 파장에서 우수한 투과율
- 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
- Brightfield, Darkfield 또는 Fluorescence Microscopy에 적합함
- 탁월한 가격 대 성능비
- 기본 및 고급 Optical Microscopy 용도에 적합함
- 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
- Brightfield, Darkfield, DIC, Fluorescence 또는 Polarization Microscopy에 적합함
- UV에서의 탁월한 투과율
- 높은 Numerical Apertures 및 Oil Immersion 옵션 사용 가능
- 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
- 명시야 현미경 용도에 적합
- 작동 거리가 매우 길어 표본 손상 위험 감소
- 400 – 700nm 파장에서 90% 이상의 투과율
- 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 이용 가능
- 우수한 DIC와 형광성을 갖춘 Water Immersion Objectives
- 최대 근적외선 영역의 스펙트럼까지 높은 투과율의 평평한 이미지를 보여줌
- 뇌 조직 같은 조직이나 시료에 대한 형광 이미징에 적합
- 10X - 40X의 배율 범위
- 최대 1.45의 높은 개구수(NA)
- 400 - 1000nm에서 색 수차 보정
- 넓은 FOV에 걸친 균일한 이미지 평탄도
- 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
- 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
- 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
- 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
- TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유
- 명시야 및 암시야 현미경 용도에 적합
- 긴 작동거리(WD) 및 높은 개구수(NA)
- Plan Apochromat 디자인
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)