에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
해당 제품은 특허받은 Close-Cathode 설계를 적용하여 열 및 출력 안정성을 개선했고, 또 다른 전매특허인 Field Concentrator 설계가 적용되어 전원을 빠르게 켤 수 있습니다. 아울러, 원통형 레이저 헤드가 있는 정밀하게 배열된 원통형 하우징을 갖추고 있고 전기 상호 연결 시스템으로 시스템 통합을 단순화했습니다. 해당 제품에 적용된 강건설계는 굉장히 까다로운 어플리케이션 요건도 충족할 수 있습니다. 또한, 간섭측정 및 계측 어플리케이션에서 사용하기에 적합한 제품입니다.
참고: 사용자가 자체적으로 준비한 전원 공급 장치를 사용하다가 레이저의 전기 사양을 초과할 경우 제품이 손상되고 보증이 무효가 될 수 있으므로 취급 시 주의해야 합니다. 해당 제품은 21CFR1040 및 IEC 825-1:1993을 준수합니다. Lumentum 이전에 사용한 제품명은 JDSU입니다.
Click on an item below to be brought to that item's product page.
제목 | Compatible Laser Stock Number | Input Voltage (V) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-Screw Model, Laser Bezel Plate | #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 | - | #61-344 | KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
Locking Screw Model, Laser Bezel Plate | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 | - | #61-262 | KRW 311,800 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 | 10-14 DC | #11-382 | KRW 493,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 | 22-30 DC | #11-383 | KRW 493,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads | #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 | 10-14 DC | #11-384 | KRW 493,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads | #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 | 24 DC | #11-385 | KRW 493,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads | #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 | 10-14 DC | #18-965 | KRW 493,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads | #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 | 20-30 DC | #18-966 | KRW 493,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads | #62-726, #62-727 | 10-14 DC | #18-967 | KRW 580,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads | #62-726, #62-727 | 20-30 DC | #18-968 | KRW 580,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced | #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 | 10-14 DC | #18-969 | KRW 638,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced | #62-726, #62-727 | 10-14 DC | #18-970 | KRW 725,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 | 10-14 DC | #18-971 | KRW 638,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced | #64-103, #64-104 | 10-14 DC | #18-972 | KRW 638,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)