제품이 장바구니에 추가됨

참고: Power supply는 포함되어 있지 않으며 별도 구매가 필요합니다. 에드몬드 옵틱스 코리아에서는 KC마크 미부착 power supply 제품을 판매하지 않습니다.

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
재고 #62-720 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,479,000
수량 1+
KRW 1,479,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Operating Temperature (°C):
-40 to +70
Output Power (mW):
2
Pointing Stability after Warm Up (mrad/°C):
After 15 min: <0.02
Polarization:
Random
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
632.80
Weight (lbs):
0.92
Length of Laser Head (inches):
10.71
Beam Diameter Tolerance (%):
±3
Power Supply:
#11-389 (110/220V AC)
Operating Humidity:
0 to 100%, non-condensing
Storage Temperature (°C):
-40 to +150
Warm-Up Time (minutes):
10
Beam Divergence Tolerance (%):
±3
Static Alignment:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.1
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2.5
RMS Noise:
30 Hz - 10 MHz: 0.1%
Beam Diameter (mm):
0.63
Manufacturer:
Lumentum
Output Type:
Free Space
Type of Laser:
HeNe
Beam Divergence (mrad):
1.30
Laser Class - CDRH:
IIIa
Color:
Red
Model Number:
1122
Diameter of Laser Head (inches):
1.74
Longitudinal Mode Spacing, Nominal (MHz):
730
Minimum Output Power, TEM00 (mW):
2.0
Mode Purity (TEMoo):
>95%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품명

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.

제품군의 상세 설명

  • 출력 옵션: 0.5 - 22.5mW
  • 안정성 향상
  • 간섭측정 및 계측 어플리케이션에 적합
  • 랜덤 편광 혹은 선형 편광 옵션

해당 제품은 특허받은 Close-Cathode 설계를 적용하여 열 및 출력 안정성을 개선했고, 또 다른 전매특허인 Field Concentrator 설계가 적용되어 전원을 빠르게 켤 수 있습니다. 아울러, 원통형 레이저 헤드가 있는 정밀하게 배열된 원통형 하우징을 갖추고 있고 전기 상호 연결 시스템으로 시스템 통합을 단순화했습니다. 해당 제품에 적용된 강건설계는 굉장히 까다로운 어플리케이션 요건도 충족할 수 있습니다. 또한, 간섭측정 및 계측 어플리케이션에서 사용하기에 적합한 제품입니다.

참고: 사용자가 자체적으로 준비한 전원 공급 장치를 사용하다가 레이저의 전기 사양을 초과할 경우 제품이 손상되고 보증이 무효가 될 수 있으므로 취급 시 주의해야 합니다. 해당 제품은 21CFR1040 및 IEC 825-1:1993을 준수합니다. Lumentum 이전에 사용한 제품명은 JDSU입니다.

제목   Compatible Laser Stock Number   Input Voltage (V)  제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4-Screw Model, Laser Bezel Plate #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 - #61-344 KRW 333,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Locking Screw Model, Laser Bezel Plate #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 - #61-262 KRW 301,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #11-382 KRW 480,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 22-30 DC #11-383 KRW 480,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 10-14 DC #11-384 KRW 480,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 24 DC #11-385 KRW 480,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-965 KRW 480,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 20-30 DC #18-966 KRW 480,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 10-14 DC #18-967 KRW 549,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 20-30 DC #18-968 KRW 549,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-969 KRW 619,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-726, #62-727 10-14 DC #18-970 KRW 706,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #18-971 KRW 619,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced #64-103, #64-104 10-14 DC #18-972 KRW 619,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

가우시안 빔의 전파

Understanding Gaussian beam propagation is critical for understanding laser systems because many lasers are assumed to have Gaussian profiles.

바로 보기

Common Laser Types

Understanding the most common laser sources, modes of operation, and gain media provides the context for selecting the proper laser for your specific application.

바로 보기

Understanding Lasers and How They're Used Every Day

Watch this video to learn all about lasers, what makes them special compared to other light sources, and how they impact our lives

바로 보기

Can a laser beam be seen from the side?

What factors are involved in how well I can see a laser beam at a given distance?

There appear to be many different specifications for beam pointing. What are these and what do they mean?

What does the M<sup>2</sup> specification for a laser mean?

What does the specification for polarization of a gas laser mean?

What are the modes in a gas laser and what do the various specifications mean?

What is the difference between a laser pointer and a laser diode module?

Are laser diodes polarized? And if they are polarized, what is the ratio?

Can applying more voltage increase the output power of a laser diode module?

Can a laser diode module be modulated?

How can I improve the lifetime of my laser diode module?

Bore Sighting

CDRH Laser Class

Coherent Light(간섭성 빛)

Ellipticity

Focusing Range

Gas Laser

IEC Laser Class

Kerr Cell

Longitudinal Mode Spacing

Modulation Bandwidth

Noise

Output Power(출력 파워)

Pointing Accuracy

Solid State Laser

Spatial Mode

Static Alignment

Threshold Current

Warm-Up Time

Why Use a Flat Top Laser Beam?

Converting a Gaussian laser beam profile into a flat top beam profile can have numerous benefits including minimized wasted energy and increased feature accuracy.

바로 보기

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Ultraviolet Lasers – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

바로 보기

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

바로 보기

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

Extinction Ratio(소광비)

Fan Angle

Frequency-Doubling

Power Density

Pulse Duration

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Beam Diameter(빔의 직경)

Beam Divergence

Beam Width(빔의 너비)

Divergence(발산)

Gaussian Beam

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요