제품이 장바구니에 추가됨

Model 1137, 7mW Random Polarization, Lumentum HeNe Laser

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
재고 번호 #62-724 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,616,800
수량 1+
KRW 1,616,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
10
Manufacturer:
Lumentum
Type of Laser:
HeNe
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1137

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability after Warm Up (mrad/°C):
After 15 min: <0.02
Weight (lbs):
1.3
Length of Laser Head (inches):
15.79
Static Alignment:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.1
Diameter of Laser Head (inches):
1.74

Optical Properties

Polarization:
Random
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
632.80
Beam Diameter Tolerance (%):
±3
Beam Divergence Tolerance (%):
±3
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Beam Diameter (mm):
0.81
Beam Divergence (mrad):
1.00
Color:
Red
Mode Purity (TEMoo):
>95%

Electrical

Output Power (mW):
7
RMS Noise:
30 Hz - 10 MHz: 0.2%
Longitudinal Mode Spacing, Nominal (MHz):
435
Minimum Output Power, TEM00 (mW):
7.0

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
#18-965 or #18-969 (12V DC), #18-966 (24V DC), #11-390 (110/220V AC)
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +70
Operating Humidity:
0 to 100%, non-condensing
Storage Temperature (°C):
-40 to +150

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.
  • 출력 옵션: 0.5 - 22.5mW
  • 안정성 향상
  • 간섭측정 및 계측 어플리케이션에 적합
  • 랜덤 편광 혹은 선형 편광 옵션

해당 제품은 특허받은 Close-Cathode 설계를 적용하여 열 및 출력 안정성을 개선했고, 또 다른 전매특허인 Field Concentrator 설계가 적용되어 전원을 빠르게 켤 수 있습니다. 아울러, 원통형 레이저 헤드가 있는 정밀하게 배열된 원통형 하우징을 갖추고 있고 전기 상호 연결 시스템으로 시스템 통합을 단순화했습니다. 해당 제품에 적용된 강건설계는 굉장히 까다로운 어플리케이션 요건도 충족할 수 있습니다. 또한, 간섭측정 및 계측 어플리케이션에서 사용하기에 적합한 제품입니다.

참고: 사용자가 자체적으로 준비한 전원 공급 장치를 사용하다가 레이저의 전기 사양을 초과할 경우 제품이 손상되고 보증이 무효가 될 수 있으므로 취급 시 주의해야 합니다. 해당 제품은 21CFR1040 및 IEC 825-1:1993을 준수합니다. Lumentum 이전에 사용한 제품명은 JDSU입니다.

제품자료

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

액세서리

제목   Compatible Laser Stock Number   Input Voltage (V)  제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4-Screw Model, Laser Bezel Plate #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 - #61-344 KRW 348,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Locking Screw Model, Laser Bezel Plate #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 - #61-262 KRW 311,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #11-382 KRW 493,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 22-30 DC #11-383 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 10-14 DC #11-384 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 24 DC #11-385 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-965 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 20-30 DC #18-966 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 10-14 DC #18-967 KRW 580,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 20-30 DC #18-968 KRW 580,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-969 KRW 638,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-726, #62-727 10-14 DC #18-970 KRW 725,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #18-971 KRW 638,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced #64-103, #64-104 10-14 DC #18-972 KRW 638,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요