제품이 장바구니에 추가됨

Model 1144P, 15mW Linear Polarization, Lumentum HeNe Laser

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
재고 번호 #62-729 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,733,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,733,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
20
Manufacturer:
Lumentum
Type of Laser:
HeNe
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1144P

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability after Warm Up (mrad/°C):
After 15 min.: <0.3
Weight (lbs):
2.6
Length of Laser Head (inches):
25.00
Static Alignment:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.2
Diameter of Laser Head (inches):
1.74

Optical Properties

Polarization:
500:1
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
632.80
Beam Diameter Tolerance (%):
±3
Beam Divergence Tolerance (%):
±3
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2
Beam Diameter (mm):
0.70
Beam Divergence (mrad):
1.15
Color:
Red
Mode Purity (TEMoo):
>95%

Electrical

Output Power (mW):
15
RMS Noise:
30 Hz - 10 MHz: 0.5%
Longitudinal Mode Spacing, Nominal (MHz):
257
Minimum Output Power, TEM00 (mW):
15.0

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
#11-391 (110/220V AC)
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +70
Operating Humidity:
0 to 100%, non-condensing
Storage Temperature (°C):
-40 to +150

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.
  • 출력 옵션: 0.5 - 22.5mW
  • 안정성 향상
  • 간섭측정 및 계측 어플리케이션에 적합
  • 랜덤 편광 혹은 선형 편광 옵션

해당 제품은 특허받은 Close-Cathode 설계를 적용하여 열 및 출력 안정성을 개선했고, 또 다른 전매특허인 Field Concentrator 설계가 적용되어 전원을 빠르게 켤 수 있습니다. 아울러, 원통형 레이저 헤드가 있는 정밀하게 배열된 원통형 하우징을 갖추고 있고 전기 상호 연결 시스템으로 시스템 통합을 단순화했습니다. 해당 제품에 적용된 강건설계는 굉장히 까다로운 어플리케이션 요건도 충족할 수 있습니다. 또한, 간섭측정 및 계측 어플리케이션에서 사용하기에 적합한 제품입니다.

참고: 사용자가 자체적으로 준비한 전원 공급 장치를 사용하다가 레이저의 전기 사양을 초과할 경우 제품이 손상되고 보증이 무효가 될 수 있으므로 취급 시 주의해야 합니다. 해당 제품은 21CFR1040 및 IEC 825-1:1993을 준수합니다. Lumentum 이전에 사용한 제품명은 JDSU입니다.

제품자료

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요