7X and 12.5X High Precision Zoom Lens Kits는 시스템의 간편 결합을 위한 basic starter kit 또는 시스템의 유연성 향상을 위한 advanced kit 두 가지로 공급됩니다. 7X Precision Zoom Starter Kit는 카메라 마운트, 카메라 튜브, 코어 광학 모듈, 저기능 모듈, 하부 렌즈로 모듈식 렌즈 시스템을 구축할 때 필요한 모든 종류의 부품으로 구성됩니다. 12.5X Precision Zoom Lens Advanced Kit는 12.5X까지 확장된 배율 범위를 비롯해 동력 기능 및 인라인 조명 옵션을 추가로 제공합니다. 유용성을 향상시키고 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 기타 개별 부품을 추가해 각 키트를 확장 구성할 수 있습니다.
| 7X Precision zoom lens starter kit (#16-350) | ||
| QTY. | Stock No. | Description |
| 1 | #89-860 | C-Mount Camera Adapter |
| 1 | #89-873 | 1.0X Mini-Camera Tube |
| 1 | #89-879 | 7X Zoom Module, Manual w/ Detents |
| 1 | #89-885 | Basic Lower Module, No Focus |
| 1 | #89-901 | 2.0X Lower Lens |
| 12.5X Precision zoom lens ADVANCED kit (#16-351) | ||
| QTY. | Stock No. | Description |
| 1 | #89-860 | C-Mount Camera Adapter |
| 1 | #89-873 | 1.0X Mini-Camera Tube |
| 1 | #89-901 | 2.0X Lower Lens |
| 1 | #89-882 | 12.5X Zoom Module, Manual w/Detents |
| 1 | #53-047 | C-Mount Light Guide Mounting Adapter |
| 1 | #89-890 | Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus |
| 1 | #89-911 | Camera Tube Mounting Clamp |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®