제품이 장바구니에 추가됨

Automated Upright Microscope EO

Zaber™ 상세 정보 보기

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
재고 번호 #29-348 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 46,774,100
수량 1+
KRW 46,774,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
120 mm
Note:
See Accessories for Compatible Illuminators and Stage Inserts
Compatible Objectives:
TECHSPEC 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Filter Cube Turret:
Holds up to 6 "Push & Click" Filter Cubes

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
440 x 360
Travel (mm):
100 x 120
Focus Travel (mm):
25

Optical Properties

Parfocal Length (mm):
81.5 (Parfocal Adapters Required, See Accessories)
Resolution (μm):
0.15625

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Locking 4-pin M8 (cables included)
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA:#70-962

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount
Objective Thread:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 Zaber™ Motion LibraryμManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어)와 호환되면서 완전히 자동화된 이미징 경험을 제공합니다. 또한, Zaber사의 전동식 XY 이동 및 Z-focus 이동 제어 기능을 업계 최고 수준의 Olympus, Nikon CFI60Zeiss 대물렌즈는 물론 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® 120i Objective와 결합할 수 있는 제품입니다. 현미경 본체에는 이동 거리가 100mm x 120mm인 XY 스테이지, 전동식 대물렌즈 및 필터 큐브 터렛(turret), 프로그래밍 가능한 3축 조이스틱이 포함되어 있어 완전한 현미경 시스템을 조립할 수 있습니다. 해당 제품은 시료를 정확하고 안전하게 장착하기 위한 스테이지 인서트(Well Plate, Breadboad, Slide Holder)를 별도로 판매합니다. 3개의 LED 램프 채널(385nm, 473nm, 568nm 혹은 385nm, 625nm, 백색광)로 광도가 높은 빛을 출력하는 EPI 조명(별도 판매)을 보유하고 있습니다.

참고: 현미경 구성마다 마운팅 하드웨어, 케이블, 전원 공급 장치가 전부 포함되어 있습니다. 제품 사용 시 필요한 스테이지 인서트 및 조명 액세서리는 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 신제품 KRW 284,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
XY Microscope Stage Insert, Well Plate #29-352 KRW 691,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
XY Microscope Stage Insert, Breadboard #29-353 KRW 346,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
XY Microscope Stage Insert, Slide Holder #29-354 KRW 691,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Microscope Light Guide Adapter #29-357 KRW 1,631,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
385, 473, and 568nm Microscope Illuminator #29-355 KRW 6,771,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
385, 625nm, and White Microscope Illuminator #29-356 KRW 6,771,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5X, 81.5mm Parfocal Adapter #29-526 KRW 58,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10X, 81.5mm Parfocal Adapter #29-527 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20X, 81.5mm Parfocal Adapter #29-528 KRW 50,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
EO Objective Accessories Kit #29-644 신제품 KRW 3,317,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Olympus Objective Accessories Kit #29-645 신제품 KRW 3,317,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Nikon Objective Accessories Kit #29-646 신제품 KRW 3,317,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Zeiss Objective Accessories Kit #29-647 신제품 KRW 3,317,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 신제품 KRW 433,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요