제품이 장바구니에 추가됨

Automated Upright Microscope Nikon

Zaber™ 상세 정보 보기

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
재고 번호 #29-349 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 46,774,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 46,774,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
200 mm
Compatible Objectives:
CFI
Filter Cube Turret:
Holds up to 6 "Push & Click" Filter Cubes
Note:
See Accessories for Compatible Illuminators and Stage Inserts

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
440 x 360
Travel (mm):
100 x 120
Focus Travel (mm):
25

Optical Properties

Parfocal Length (mm):
60.0
Resolution (μm):
0.15625

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Locking 4-pin M8 (cables included)
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA:#70-962

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount
Objective Thread:
M25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 Zaber™ Motion LibraryμManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어)와 호환되면서 완전히 자동화된 이미징 경험을 제공합니다. 또한, Zaber사의 전동식 XY 이동 및 Z-focus 이동 제어 기능을 업계 최고 수준의 Olympus, Nikon CFI60Zeiss 대물렌즈는 물론 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® 120i Objective와 결합할 수 있는 제품입니다. 현미경 본체에는 이동 거리가 100mm x 120mm인 XY 스테이지, 전동식 대물렌즈 및 필터 큐브 터렛(turret), 프로그래밍 가능한 3축 조이스틱이 포함되어 있어 완전한 현미경 시스템을 조립할 수 있습니다. 해당 제품은 시료를 정확하고 안전하게 장착하기 위한 스테이지 인서트(Well Plate, Breadboad, Slide Holder)를 별도로 판매합니다. 3개의 LED 램프 채널(385nm, 473nm, 568nm 혹은 385nm, 625nm, 백색광)로 광도가 높은 빛을 출력하는 EPI 조명(별도 판매)을 보유하고 있습니다.

참고: 현미경 구성마다 마운팅 하드웨어, 케이블, 전원 공급 장치가 전부 포함되어 있습니다. 제품 사용 시 필요한 스테이지 인서트 및 조명 액세서리는 별도로 판매됩니다.

제품자료

Stock Number Description

Zaber™ Part Number

Zaber™ Description Qty. Included
29355 385, 473, and 568nm Microscope Illuminator
MLR3A-T13A Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, 473, 568 nm)
1
X-LCA4 Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers 1
SC05 LED extension cable, 5 ft (1.5 m) 3
29356 385, 625nm, and White Microscope Illuminator
MLR3B-T13A Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, white, 625 nm) 1
X-LCA4 Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers 1
SC05 LED extension cable, 5 ft (1.5 m) 3
29348, 29349, 29350, 29351 Motorized Upright Microscope EO, Nikon, Olympus, or Zeiss
X-ASR100B120B-SE03D12 Motorized XY microscope stages with built-in controllers and motor encoders 1
X-MOR4-EO3 Nucleus® X-MOR-E objective turrets 1
X-JOY3 Programmable Joysticks, 3-axis 1
AP260 Microscope Baseplate, for MSR 1
MKR025C Nucleus® upright microscope core (holds 6 filter cube sets) 1
KX15C Kit for cables (includes X-DC06, X-USBDC) 1
AP110 ASR100 Adaptor Plates, Breadboard (Sold in Pairs) 1
MTR300A Upright microscope tower, 300 mm, for XY stages with 100 mm y-travel 1
X-DC06 Data Cable, 6 ft (2 m) 1
MTC00* Microscope camera tube, *brand specific 1
AM* Magnetic objective adapter, *brand specific 5
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요