제품이 장바구니에 추가됨

Mounted M30.5 x 0.5 Threaded - Blue Filter

×
재고 번호 #46-547 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 82,915
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 82,915 개당
수량 10+ KRW 74,675 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
AR Coating: MgF2
Type:
Mounted Imaging Filter
Type of Filter:
Hoya B-440 or equivalent

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
27.0
Outer Diameter (mm):
32.0
Substrate Thickness (mm):
2.0
Thickness with Mount (mm):
5.00

Optical Properties

Color:
Blue
Cut-Off Wavelength (nm):
480.00
Cut-On Wavelength (nm):
395.00
Glass/Filter Number:
B-440
Index of Refraction (nd):
1.55
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50
Thickness of Compatible Optics (mm):
2.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 나아진 대비
  • 스팩트럼 범위/색을 격리 시킴
  • 정밀한 유리 기반

머신 비전에 적합하며 대비와 해상도를 높이기 위해 단색 카메라에 가장 많이 사용됩니다. 같은 색은 같은 색을 가볍게 한다는 원리로 결과를 최대화 할 수 있습니다. 각도에 민감한 필터로 볼 수 없는 곳까지의 넓은 시야를 제공합니다. 주황색 필터는 색 온도를 3300K에서 5500K로 올려줍니다(일광). 컬러 CCD카메라 세팅 (빨강/파랑 레벨과 AWC)은 램프 선택(석영 할로겐 과 형광)에 따라 더욱 커집니다.

모든 필터는 각 마운트에 비슷한 male과 female thread에 낍니다. 컬러 필터는 mounted UV 필터와 같이 원치 않는 자외선을 막고 험한 환경에서 필터를 보호하기 위해 쓰여질 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요