제품이 장바구니에 추가됨

Mounted M46 x 0.75 - UV Cut-Off Filter

Mounted UV Filters

×
재고 번호 #54-041 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 87,000
수량 1-9
KRW 87,000
수량 10+
KRW 78,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
41.0
Outer Diameter (mm):
48.0
Thickness with Mount (mm):
4.50
Thickness (mm):
2.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2

Optical Properties

Cut-On Wavelength (nm):
390.00
Glass/Filter Number:
L-39
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Coating:
AR Coated
Color:
Clear
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ

Threading & Mounting

Filter Thread:
M46 x 0.75

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-15 to +70

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV는 차단하고 가시광선은 투과
  • 먼지나 CCD 렌즈 보호용 커버로 적합

광학 등급 UV 필터로 일반적인 사진기와 CCD 렌즈 필터 마운트 구멍을 위한 버전입니다. UV 빛을 차단시키고 가시 광선을 전달 시키는데 적합합니다. 마운트 된 선명 구경은 마운트 지름보다 5mm 작습니다. 최대 구경 지름길이는 마운트 지름보다 2mm 크고 62mm 와 72mm구경은 3mm 큽니다. 마운트는 회전 불가능.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요